Apresentamos o GMQ/RE Afag, uma combinação de alto desempenho para aplicações de preensão e rotação eficientes. Projetados para precisão e confiabilidade, esses componentes garantem operação perfeita e desempenho ideal. A garra do GMQ 20 oferece uma forte aderência com recursos personalizáveis para várias peças de trabalho. Pareado com o módulo rotativo RE-50, permite rotação e posicionamento precisos, aumentando a versatilidade geral do sistema. Com a tecnologia avançada e design robusto da Afag, a combinação GMQ/RE oferece eficiência e precisão excepcionais no manuseio de tarefas.