Afag Eixo do spindle do telescópio Series SA-6 50113798

Número da peça:

AVENTICS-50113798

Base module SA-6-100

especificações

TipoSA-6-100
Diâmetro do fuso12.7 mm
Passo do fuso25,4
Ø do eixo de acionamento8 mm
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H100 mm
Peso líquido2.8 kg
Peso movido1.32 kg
Peso da engrenagem0.44 kg
Peso do motor1.57 kg
Nível de ruído65 dB (A)
Torque de acionamento máx.0.85 Nm
Inércia de massa do eixo33.5 g cm²
AcionamentoAC Servo
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.1.5 m/s
Aceleração máx. m/s225 m/s²
Força de ponta200 N
Sistema de mediçãoResolver
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha