Afag Eixos do portal Series PDZ-200 50228209

Número da peça:

AVENTICS-50228209

Portal axis PDZ-200-XXX

especificações

TipoPDZ-200
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco55 mm
Curso máx.5260 mm
Peso líquido35.6 kg
Peso movido11.8 kg
Peso +100 mm curso2.5 kg
Perfil transversal L x A200 x 114 mm
Comprimento do móduloH + 662 mm
Largura da correia dentada100 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais12/8 mm
Distância entre ranhuras inferiores150 mm
Número de guias lineares2
Torque178.3 Nm
Tipo de proteçãoIP30
Constante de avanço280 mm/U
Velocidade máx.5 m/s
Aceleração máx. m/s250 m/s²
Força circunferencial máx.4000 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Local de montagemÀ escolha