Afag Eixos do portal Series PEZ-100 50231524

Número da peça:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

especificações

TipoPEZ-100
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco55 mm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Curso máx.5260 mm
Peso líquido18.3 kg
Peso movido5 kg
Peso +100 mm curso1.4 kg
Perfil transversal L x A100 x 114 mm
Comprimento do móduloH + 638 mm
Largura da correia dentada50 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais8/6 mm
Distância entre ranhuras inferiores68 mm
Número de guias lineares1
Torque89.1 Nm
Tipo de proteçãoIP30
Constante de avanço280 mm/U
Velocidade máx.5 m/s
Aceleração máx. m/s250 m/s²
Força circunferencial máx.2000 N