Afag Eixos do portal Series PEZ-65 50245031

Número da peça:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

especificações

TipoPEZ-65
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco32 mm
Curso máx.3760 mm
Peso líquido5.2 kg
Peso movido1.7 kg
Peso +100 mm curso0.54 kg
Perfil transversal L x A65 x 70 mm
Comprimento do móduloH + 413 mm
Largura da correia dentada30 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais6/5 mm
Distância entre ranhuras inferiores43 mm
Número de guias lineares1
Torque14.2 Nm
Tipo de proteçãoIP30
Constante de avanço165 mm/U
Velocidade máx.5 m/s
Aceleração máx. m/s250 m/s²
Força circunferencial máx.540 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Local de montagemÀ escolha