Afag Eixos do portal Series PEZ-80 50245032

Número da peça:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

especificações

TipoPEZ-80
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco40 mm
Curso máx.5330 mm
Peso líquido10.1 kg
Peso movido3 kg
Peso +100 mm curso0.83 kg
Perfil transversal L x A80 x 80 mm
Comprimento do móduloH + 511 mm
Largura da correia dentada38 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais8/6 mm
Distância entre ranhuras inferiores52 mm
Número de guias lineares1
Torque23.4 Nm
Tipo de proteçãoIP30
Constante de avanço215 mm/U
Velocidade mín.5 m/s
Velocidade máx.5 m/s
Aceleração máx. m/s250 m/s²
Força circunferencial máx.684 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm