Afag Eixos do portal Series PDZ-160 50245033

Número da peça:

AVENTICS-50245033

Portal axis PDZ-160-XXX

especificações

TipoPDZ-160
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco40 mm
Curso máx.3650 mm
Peso líquido20.8 kg
Peso movido6.8 kg
Peso +100 mm curso1.62 kg
Perfil transversal L x A160 x 90 mm
Comprimento do móduloH + 574 mm
Largura da correia dentada80 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais8/6 mm
Distância entre ranhuras inferiores120 mm
Número de guias lineares2
Torque114.1 Nm
Tipo de proteçãoIP30
Constante de avanço224 mm/U
Velocidade máx.5 m/s
Aceleração máx. m/s150 m/s²
Força circunferencial máx.3200 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Local de montagemÀ escolha