Afag Eixo do spindle do telescópio Series SA-1 50249011

Número da peça:

AVENTICS-50249011

Base module SA-1-050

especificações

TipoSA-1-050
Diâmetro do fuso8 mm
Passo do fuso12 mm
Ø do eixo de acionamento5 mm
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H50 mm
Peso líquido0.8 kg
Peso movido0.45 kg
Peso da engrenagem0.15 kg
Peso do motor0.45 kg
Nível de ruído65 dB (A)
Torque de acionamento máx.0.07 Nm
Inércia de massa do eixo3.08 g cm²
AcionamentoAC Servo
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.1.2 m/s
Aceleração máx. m/s225 m/s²
Força de ponta50 N
Sistema de mediçãoResolver
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha