Afag Eixos do portal Series PEZ-52 50394895

Número da peça:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

especificações

TipoPEZ-52
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco22 mm
Curso H1800 mm
Peso líquido2.5 kg
Peso movido0.8 kg
Peso +100 mm curso0.34 kg
Perfil transversal L x A52 x 56 mm
Comprimento do móduloH + 296 mm
Largura da correia dentada25 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais5/5 mm
Distância entre ranhuras inferiores36 mm
Número de guias lineares1
Torque5 Nm
Tipo de proteçãoIP 30
Constante de avanço126 mm/U
Velocidade máx.3 m/s
Aceleração máx. m/s230 m/s²
Força circunferencial máx.250 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Local de montagemÀ escolha