Afag Eixos do portal Series PDZ-128 50394896

Número da peça:

AVENTICS-50394896

Portal axis PDZ-128-XXX

especificações

TipoPDZ-128
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ø do eixo oco32 mm
Curso máx.1700 mm
Peso líquido10.7 kg
Peso movido3.4 kg
Peso +100 mm curso0.95 kg
Perfil transversal L x A128 x 75 mm
Comprimento do móduloH + 433 mm
Largura da correia dentada65 mm
Tamanho das ranhuras inferiores/laterais6/5 mm
Distância entre ranhuras inferiores96 mm
Número de guias lineares2
Torque65.5 Nm
Tipo de proteçãoIP30
Constante de avanço175 mm/U
Velocidade máx.3 m/s
Aceleração máx. m/s230 m/s²
Força circunferencial máx.2340 N
Precisão de repetibilidade+/- 0,05 mm
Local de montagemÀ escolha