especificações
| Tipo | ES30- 100-SL |
| Grelha de fixação | 48 x 48 mm |
| Rosca de fixação | M6 |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Curso H | 100 mm |
| Peso líquido | 3.5 kg |
| Peso movido | 1.6 kg |
| Tensão nominal | 72 V DC |
| Acionamento | Motor linear, elétrico |
| Tipo de proteção | IP30 |
| Velocidade máx. | 3.2 m/s |
| Aceleração máx. m/s2 | 80 m/s² |
| Força permanente | 51 N |
| Força de ponta | 255 N |
| Constante de força | 17 N/A |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.05 mm |
| Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo | +/- 0.02 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø9x4, 4x parafusos de montagem M6x20 |
| Acessórios | MagSpring lateral/à frente, Transdutor de deslocamento externo ES30, Cabo para motor M23, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/1000, 3 fases, MTZ 45x2b suporte de módulos concêntrico duplo |