Afag Eixos rotativos série SE30 Afag 50444468

Número da peça:

AVENTICS-50444468

Rotary axis SE30-2-50-W

especificações

TipoSE30-2-50-W-E
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Peso líquido1.45 kg
Passagens de fluidos2
Torque contínuo5.6 Nm
Número de rotações140 1/min
Torque máx. de saída16 Nm
Acionamentoelétrico
transmissão50:1
Precisão de repetibilidade+/- 0.0017 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x O-Ring Ø 2,5x0,62
AcessóriosConjunto de montagem da limitação de rotação para SE30, Peça de alimentação da rede S01-48/960, 3 fases, Cabo para motor M17, Regulador C11xx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores