Afag Eixos rotativos série SE30 Afag 50444474

Número da peça:

AVENTICS-50444474

Rotary axis SE30-4-30-W

especificações

TipoSE30-4-30-W
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Peso líquido1.54 kg
Passagens de fluidos4
Torque contínuo3.3 Nm
Número de rotações280 1/min
Torque máx. de saída8 Nm
Acionamentoelétrico
transmissão30:1
Precisão de repetibilidade+/- 0.0017 mm
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 4x O-Ring Ø 2,5x0,62
AcessóriosConjunto de montagem da limitação de rotação para SE30, Peça de alimentação da rede S01-48/960, 3 fases, Cabo para motor M17, Regulador C11xx-1S, Conjunto de conectores para C1X00-1S
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores