Afag Eixos rotativos série SE30 Afag 50444475
Número da peça:
especificações
| Tipo | SE30-2-50-G-E |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Peso líquido | 1.45 kg |
| Passagens de fluidos | 2 |
| Torque contínuo | 5.6 Nm |
| Número de rotações | 140 1/min |
| Torque máx. de saída | 16 Nm |
| Acionamento | elétrico |
| transmissão | 50:1 |
| Tipo de codificador | SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.0017 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x O-Ring Ø 2,5x0,62 |
| Acessórios | Conjunto de montagem da limitação de rotação para SE30, Peça de alimentação da rede S01-48/960, 3 fases, Cabo para motor M17, Regulador C11xx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S |
| Alternative accessories | Additional motor cables, Additional regulators |