Afag Eixo do spindle do telescópio Series SA-3 50471887

Número da peça:

AVENTICS-50471887

Base module SA-3-150-FL

especificações

TipoSA-3-150-FL
Diâmetro do fuso10 mm
Passo do fuso5
Ø do eixo de acionamento6 mm
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H150 mm
Peso líquido1.95 kg
Peso movido0.9 kg
Peso da engrenagem0.25 kg
Peso do motor0.6 kg
Nível de ruído65 dB (A)
Torque de acionamento máx.0.17 Nm
Inércia de massa do eixo17.24 g cm²
AcionamentoAC Servo
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.0.5 m/s
Aceleração máx. m/s225 m/s²
Força de ponta300 N
Sistema de mediçãoResolver
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha