Afag Eixos rotativos série RA-40-2F 50473182
Número da peça:
especificações
| Tipo | RA-40-2F-30-W |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Peso líquido | 0.69 kg |
| Passagens de fluidos | 2 |
| Torque contínuo | 1.2 Nm |
| Ângulo de rotação | sem-fim |
| Número de rotações | 280 1/min |
| Torque máx. de saída | 2.4 Nm |
| transmissão | 1.250694444 |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.0017 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x O-Ring 2,5x0,62 mm |
| Acessórios | Adaptador, Cabo para motor M16, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/500, 1 fase |
| Acessórios alternativos | Outros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede |