Afag Eixos rotativos série RA-40-4F 50473190

Número da peça:

AVENTICS-50473190

Rotary axis RA-40-4F-30-W

especificações

TipoRA-40-4F-30-W
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Peso líquido0.74 kg
Passagens de fluidos4
Torque contínuo1.2 Nm
Ângulo de rotaçãosem-fim
Número de rotações280 1/min
Torque máx. de saída2.4 Nm
transmissão1.250694444
Precisão de repetibilidade+/- 0.0017 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 4x O-Ring 2,5x0,62 mm
AcessóriosAdaptador, Cabo para motor M16, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/500, 1 fase
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede