Afag Trenó elétrico ES40-2S 50595446

Número da peça:

AVENTICS-50595446

Electro slide ES40-100-2S

especificações

TipoES40-100 -2S
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H100 mm
Peso líquido10.08 kg
Peso movido5.33 kg
Tensão nominal72 V DC
AcionamentoMotor linear, elétrico + segurança avançada 2 S
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.2 m/s
Aceleração máx. m/s220 m/s²
Força permanente170 N
Força de ponta572 N
Constante de força22 N/A
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø12x4,8, 4x parafusos de montagem M8x25
AcessóriosMagSpring lateral/à frente, Transdutor de deslocamento externo ES40, Cabo para motor M17, Servocontrolador C1251-2S, Conjunto de conectores para regulador C1251-2S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede T01-72/1500 Multi, 3 fases
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outras peças de alimentação da rede