especificações
| Tipo | ES40-200-2S |
| Grelha de fixação | 48 x 48 mm |
| Rosca de fixação | M6 |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Curso H | 200 mm |
| Peso líquido | 11.65 kg |
| Peso movido | 6.48 kg |
| Tensão nominal | 72 V DC |
| Acionamento | Motor linear, elétrico + segurança avançada 2 S |
| Tipo de proteção | IP30 |
| Velocidade máx. | 2 m/s |
| Aceleração máx. m/s2 | 20 m/s² |
| Força permanente | 170 N |
| Força de ponta | 572 N |
| Constante de força | 22 N/A |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.05 mm |
| Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo | +/- 0.02 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø12x4,8, 4x parafusos de montagem M8x25 |
| Acessórios | MagSpring lateral/à frente, Transdutor de deslocamento externo ES40, Cabo para motor M17, Servocontrolador C1251-2S, Conjunto de conectores para regulador C1251-2S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede T01-72/1500 Multi, 3 fases |
| Acessórios alternativos | Outros cabos para motor, Outras peças de alimentação da rede |