Blocos de válvulas de pressão diferencial para instrumentação de distribuição ADME AGI™
funcionalidades
- O design compacto possibilita custos de instalação mais baixos e menos pontos com potencial de vazamento.
- Opções de válvulas esféricas ou de agulha em miniatura com sedes macias ou duras.
- Montagem segura adequada para painéis, paredes e suporte de tubulação NB de 2 pol. (50 mm).
- Entrada de rosca NPT de ¾ pol. (por padrão) ou opção flangeada.
- Equipados com válvula dreno por padrão – do lado oposto à entrada no corpo do bloco.
- Saídas com espaçamento igual por padrão.