Válvulas de rearme manual ASCO™ série 047
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide – travamento |
| Material do corpo | Latão; aço inoxidável |
| Fluido | Ar; gases neutros; óleo leve; vapor; água |
| Diâmetro de ligação | 1/2 " |
| Tipo de orifício | NPTF |
| Função | 3 vias – 3/2 universal |
| Vazão | De 0,1 a 0,5 cv |
| Tensão | 24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60 |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Corrosivo; perigoso; interior |
| Normas/regulamentações | CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9 |