Válvulas de isolamento ASCO™ Série 055

A Série 055 da ASCO é composta por válvulas de isolamento de fluido PTFE, projetadas para uso com líquidos altamente agressivos. O corpo e o diafragma de PTFE isolam o fluido dos componentes do solenoide interno, resultando em uma válvula virtualmente impermeável. Aplicações típicas incluem cromatografia, seleção/desvio de solvente, preparação de amostras e sequenciamento de ADN.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Material do corpo
FluidoGases/líquidos agressivos
Diâmetro de ligação10-32 "; 1/4-28 "
Função2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta; 3 vias - 3/2 universal
VazãoMenos de 0,05 Cv; de 0,05-0,1 Cv; 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão12 CC, 24 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG