Válvulas solenoide em miniatura ASCO™ Série 065
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Meio | Ar, gás inerte |
| Tamanho da porta/tubo | M5 |
| Tipo de porta | UNF |
| Função | 2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta; 3 vias - 3/2 normalmente fechada, centro fechada |
| Vazão | De 0,04 a 0,2 kV |
| Tensão | 12 CC |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 10,3 bar |
| Ambiente operacional | Corrosivo; perigoso; interior |