PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas solenoides em miniatura série 094 ASCO™

As válvulas solenoides série 094 da ASCO foram projetadas para uso com ar e gases inertes. Sua arquitetura compacta e de peso leve e baixo consumo de energia as tornam extremamente adequadas para várias disciplinas. As válvulas são projetadas para uma longa vida útil de centenas de milhões de ciclos. As válvulas da série 094 oferecem altas vazões, fácil montagem e desempenho confiável. As aplicações típicas incluem terapia de respiração, monitoramento do paciente, superfícies de suporte terapêutico e analisadores de gás industrial.

especificações

Acionamento da válvulaSolenoide
MídiaAr, gás inerte
Material do corpoAço inoxidável
Função2 vias - 2/2 normalmente fechada, 3 vias - 3/2 normalmente fechada, 3 vias - 3/2 universal
Tamanho do tubo/portaM5, 10-32, manifold 1/4”-28
Tipo de portaManifold, em linha
Tensão12 VCC, 24 VCC
VazãoDe 0,014 a 0,289 Kv (0,016 a 0,325 Cv)
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo até 6,9 bar (100 psi)
Ambiente de funcionamentoInterior, corrosivo