Válvulas solenoides ASCO™ Série 108

A série 108 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de 2 vias normalmente fechadas, compactas, montadas em blocos, de ação direta, com um design confiável e de uso comprovado. Essas válvulas leves e potência reduzida podem ser facilmente montadas em sub-bases simples ou acopláveis.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Diâmetro de ligaçãoM5; 1/8 "
Tipo de orifícioFlange
Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão12 CC; 24 CC; 48 CC; 24 CA; 230 CA; 115 CA | 50
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar
Normas/regulamentaçõesIP65
Ambiente operacionalInterior
FluidoAr; gases neutros; água; óleo leve; combustível pesado
Material do corpoLatão