Válvulas solenoides ASCO™ Série 109
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Diâmetro de ligação | 1/8; M5 |
| Tipo de orifício | Flange |
| Função | 3 vias - 3/2 normalmente fechada; 3 vias - 3/2 normalmente aberta |
| Tensão | 24 CC; 230 CA | 50 |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar |
| Normas/regulamentações | IP65 |
| Ambiente operacional | Interior |
| Fluido | Ar; gases neutros; óleo leve; combustível pesado; água |
| Material do corpo | Plásticos projetados |