Válvulas proporcionais Posiflow ASCO™ Série 202
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Latão niquelado; Plásticos projetados; aço inoxidável |
| Fluido | Ar, gás inerte |
| Diâmetro de ligação | 1/8 "; M5 |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechadas |
| Vazão | Menos de 0,05 Cv; de 0,05-0,1 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensão | 6 CC; 12 CC; 24 CC - 50/60 |
| Pressão diferencial/Pressão de utilização máx. | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Interior |
| Normas/regulamentações | IP65 |