PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvula proporcional Posiflow ASCO™ Série 203

A Série 203 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide proporcionais Posiflow desenvolvidas para uso em serviços a ar/gás, com baixo vácuo e para controlar com precisão a vazão de água. As válvulas são ideais para aplicações da indústria alimentar, medicina e ciências da vida e água e água residual.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Brass
    FB
    HB
    1/2"
    24 DC
    22.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 4 de 4 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Porta/encaixes de pressão
    Material do corpo
    Classe da bobina
    Tamanho do tubo/porta
    Tensão
    Voltagem
    Função da válvula
    Tipo de produto
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8203G002DC24/DCD

    ASCO 8203G002DC24/DCD

    AcionamentoPorta/encaixes de pressãoMaterial do corpoClasse da bobinaTamanho do tubo/porta
    SolenoideNPTLatãoFB1/2 pol.
    US$ 858,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    HB8203G002DC24/DCD

    ASCO HB8203G002DC24/DCD

    AcionamentoPorta/encaixes de pressãoMaterial do corpoClasse da bobinaTamanho do tubo/porta
    SolenoideNPTLatãoHB1/2 pol.
    US$ 922,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SD8203G002DC24/DC

    ASCO SD8203G002DC24/DC

    AcionamentoPorta/encaixes de pressãoMaterial do corpoClasse da bobinaTamanho do tubo/porta
    SolenoideNPTLatãoFB1/2 pol.
    US$ 875,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SV8203G002DC24/DC

    ASCO SV8203G002DC24/DC

    AcionamentoPorta/encaixes de pressãoMaterial do corpoClasse da bobinaTamanho do tubo/porta
    SolenoideNPTLatãoHB1/2 pol.
    US$ 938,00
    ADICIONAR À LISTA