Válvulas solenoide ASCO™ Série 212

A ASCO aperfeiçoou a tecnologia de válvulas compostas com as válvulas solenoide Série 212. As válvulas robustas e fáceis de instalar são desenvolvidas especificamente para sistemas de purificação e condicionamento de água em aplicações comerciais e industriais. Com as mais altas variações de pressão e temperatura do mercado - até 150 psi e 180 °F - a série 212 resolve os problemas de avarias e confiabilidade encontrados em outros tipos de válvulas compostas. Seu corpo em plástico projetado leve foi construído e testado para atingir até 1 milhão de ciclos de operação. A Série 212 vem com o novo sistema de conexão universal FasN da ASCO — a tecnologia de conexão de válvulas mais rápida e segura do mundo.

1 - 10 de 403 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Temperatura ambiente mín.
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Temperatura ambiente máx.
Função da válvula
Porta/encaixes de pressão
Tensão
Voltagem
Tipo de produto
Tamanho do tubo/porta
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8212A019L0100F0

ASCO 8212A019L0100F0

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB4.5
US$ 259,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0100F1

ASCO 8212A019L0100F1

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFT4.5
US$ 259,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0100F4

ASCO 8212A019L0100F4

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB4.5
US$ 259,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0100F6

ASCO 8212A019L0100F6

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB4.5
US$ 259,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F0

ASCO 8212A019L0101F0

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB
US$ 411,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F1

ASCO 8212A019L0101F1

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFT
US$ 411,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F4

ASCO 8212A019L0101F4

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB
US$ 411,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0101F6

ASCO 8212A019L0101F6

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB
US$ 411,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0200F0

ASCO 8212A019L0200F0

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFB4.5
US$ 282,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8212A019L0200F1

ASCO 8212A019L0200F1

AcionamentoTemperatura ambiente mín.Classe da bobinaVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
SolenoideFT4.5
US$ 282,00
ADICIONAR À LISTA