PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas solenoide ASCO™ Série 225

A Série 225 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide compactas em miniatura com operação direta desenvolvidas para aplicações de embalagem. As válvulas não exigem pressão mínima de utilização e sua operação não é afetada pela posição de montagem.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide, Solenoide – Ação direta
Material do corpoLatão; aço inoxidável
FluidoAr, gás inerte; água; óleo leve
Diâmetro de ligação1/8 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP
Função2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Tensão24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.Vácuo a 10,3 bar; 10,3-34,5 bar; Vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG
Normas/regulamentaçõesIP65; Zona ATEX 2-22; UL; CSA