Válvulas solenoide ASCO™ Série 231

A Série 231 da ASCO é uma família de válvulas solenoide desenvolvida para atender aos requisitos das usinas nucleares. As válvulas são usadas em sistemas servo e controle remoto de fluidos e foram desenvolvidas para oferecer uma vida útil extremamente longa.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide - Piloto a ar
Material do corpoLatão
FluidoAr; gás inerte; óleo leve; combustível pesado
Diâmetro de ligação3/8 "; 1/2 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP
Função3/2 normalmente fechada; 3/2 normalmente aberta; 3/2 universal
VazãoAcima de 12 kv
Tensão24 CC; 230 CA; 48 CC; 120 CC - 50
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.10,3-34,5 bar; vácuo a 10,3 bar; vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG
Normas/regulamentaçõesISO