Válvulas solenoide ASCO™ Série 232

A Série 232 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide que atende aos requisitos da indústria de energia nuclear. As válvulas resistentes possuem peças internas de aço inoxidável e corpos de latão.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoLatão
FluidoAr, gás inerte
Diâmetro de ligação3/8 "; 1/2 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP
Função4 vias – 4/2
Tensão48 CC; carregamento da bateria de 125 CC
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.10,3-34,5 bar; vácuo a 10,3 bar; vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG