Válvulas solenoide ASCO™ Série 238

A Série 238 da ASCO é uma linha de válvulas de serviço geral desenvolvida para suportar ar, gás inerte, água e óleo leve. A construção compacta da válvula ’s pilotada de 2 vias economiza espaço, reduz o tempo de instalação e simplifica as operações, enquanto o curso curto aumenta a vida útil. A Série 238 é adequada para sistemas de suspensão a ar, equipamentos comerciais de cozinha e lavanderia, embalagens e sistemas de água e água residual.

1 - 10 de 25 resultados para produtos
Selecionar colunas
Material do corpo
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
Voltagem
Porta/encaixes de pressão
Função da válvula
Tensão
Tipo de produto
Tamanho do tubo/porta
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
SC8238T405AC120/60

ASCO SC8238T405AC120/60

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
4.5
US$ 241,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D001.230/50-60

ASCO SCE238D001.230/50-60

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF4 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D002MO.230/50-60

ASCO SCE238D002MO.230/50-60

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF4 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D002MO.24/DC

ASCO SCE238D002MO.24/DC

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF6.9 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D003.24/DC

ASCO SCE238D003.24/DC

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF6.9 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D004.115/50

ASCO SCE238D004.115/50

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF4 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D004.24/50-60

ASCO SCE238D004.24/50-60

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF4 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D004.24/DC

ASCO SCE238D004.24/DC

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF6.9 W
US$ 697,86
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D005.24/DC

ASCO SCE238D005.24/DC

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
LatãoF6.9 W
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SCE238D005E.230/50-60

ASCO SCE238D005E.230/50-60

Material do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)FrequênciaVoltagem
ADICIONAR À LISTA