Válvulas solenoides para vapor e água quente ASCO™ Série 240

A Série 240 da ASCO é uma linha de válvulas pilotadas de 2 vias normalmente fechadas, desenvolvidas para suportar os desafios de líquidos de alta temperatura, como vapor e água quente. Disponíveis em tensões CA, com corpos de latão, essas válvulas são adequadas para aplicações em equipamentos comerciais de cozinha, lavanderia e aquecimento.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide, Solenoide – Ação direta
Material do corpoLatão
FluidoÁgua quente, vapor
Diâmetro de ligação1/2 "; 3/4 "; 3/8 "; 1 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias - 2/2 normalmente fechadas; 2 vias - 2/2 normalmente abertas
VazãoDe 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50; 50/60; 60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior
Normas/regulamentaçõesCSA; UL