Válvulas solenoides de isolamento de fluidos da Série 283 da ASCO™

As Válvulas solenoides de isolamento de fluidos Série 283 da ASCO são adequadas para sistemas de lavagem rápida de fluidos corrosivos e roteamento de reagentes agressivos para recipientes de reação química e contentores de resíduos. Elas são capazes de lidar com uma variedade de fluidos, com diversas opções de materiais de corpo e diafragma. As aplicações típicas incluem fabricação química de matérias-primas, produção biofarmacêutica, processamento de chips/wafers, tratamento de efluentes líquidos e analisadores médicos.

especificações

Acionamento da válvulaSolenoide
Material do corpoPlásticos projetados
MídiaGases e líquidos agressivos
Tamanho do tubo/porta1/4 "; 1/8 "; 8 mm
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP
Função2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
VazãoDe 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão12 CC; 24 CC; faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamentoAmbiente interno
Normas/regulamentaçõesIP65