PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvula de aperto ASCO™ série 284

As válvulas solenoides de aperto série 284 da ASCO foram concebidas para uso com líquidos altamente agressivos ou de alta pureza em instrumentação analítica e médica, sistemas estéreis e assépticos e aplicações alimentícias. O corpo de alumínio, a separação hermética de válvulas de 2 vias entre o mecanismo de controle e do fluido dentro da tubulação evita a contaminação por partículas causada pelo atrito das partes móveis e garante a pureza máxima dos líquidos. As aplicações típicas incluem equipamentos de hemodiálise, coleta urinária, sistemas intravenosos (IV) e distribuição de medicamentos.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoAlumínio
MeioGases e líquidos agressivos
Função2 vias – 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Tensão12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior
Normas/regulamentaçõesIP65; IP40