Válvula para pistão de corpo angular ASCO™ 290

A série ASCO 290, também conhecida como 8290, é uma válvula solenoide para pistão de corpo angular de ação direta que funciona por pressão, fabricada para aplicações exigentes. O design de corpo reto está disponível em bronze ou aço inoxidável. A válvula é adequada para aplicações de serviços gerais (ar, gás inerte, água, óleo e lamas leves), além de vapor, água quente e fluidos auxiliares na indústria alimentar. Há muitas características opcionais disponíveis, incluindo um indicador de posição visual/elétrico ou um limitador de curso.

1 - 10 de 84 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Press. máx. de operação (Óleo leve)
Material do corpo
Vazão (Cv)
Temperatura ambiente máx.
Função da válvula
Tipo de produto
Temperatura ambiente mín.
Pressão máx. de operação (PSI)
Tamanho do tubo/porta
Porta/encaixes de pressão
Meio
Press. máx. de operação (Água)
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8290A016

ASCO 8290A016

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A018

ASCO 8290A018

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
US$ 1.349,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A020

ASCO 8290A020

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
52
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A021

ASCO 8290A021

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
52
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A022

ASCO 8290A022

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
US$ 1.506,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A023

ASCO 8290A023

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
US$ 1.506,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A024

ASCO 8290A024

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
68
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A024N

ASCO 8290A024N

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
Operada a arBronze68
US$ 824,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A024S022

ASCO 8290A024S022

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
Operada a arBronze68
US$ 895,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8290A025

ASCO 8290A025

AcionamentoPress. máx. de operação (Óleo leve)Material do corpoVazão (Cv)Temperatura ambiente máx.
ADICIONAR À LISTA