especificações
| Acionamento da válvula | Solenoide - piloto eletropneumático |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Fluido | Gás natural |
| Tamanho/rosca | 1/2 pol.; 3/8 pol.; 1 pol. |
| Tipo de Rosca | ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Vazão | De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv |
| Tensão | 24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC – 50/60 |
| Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx. | Mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG |
| Ambiente de funcionamento | Perigoso; Interior; Exterior |
| Normas/Regulamentações | Classe I Div 1; CSA; UL |