Válvulas ASCO™ série 292
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Alumínio |
| Tamanho da porta/tubo | 3/4 pol., 1 pol. |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Tensão | 24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60; 50 |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Perigoso |