Mini válvulas solenoide ASCO™ série 302

A série 302 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide pilotos de monobloco em miniatura, adequadas para uso com ar ou gás inerte. Estão disponíveis versões com ou sem LED integrado e indicadores LED elétricos de proteção que são visíveis de três lados.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoPlásticos projetados
MeioAr, gás inerte
Função3 vias - 3/2 normalmente fechada; 3 vias - 3/2 normalmente aberta
Tensão24 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalPerigoso
Normas/regulamentaçõesIP65
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalPerigoso
Normas/regulamentaçõesIP65