Válvulas solenoide piloto ASCO™ série 307

A série 307-S da ASCO é uma linha de válvulas solenoide piloto concebidas para aplicações industriais pesadas em ambientes hostis. A capacidade para alta vazão, as construções resistentes em aço inoxidável ou latão e a longa vida útil são particularmente adequadas para uso em plataformas de perfuração e refinarias. As válvulas são aprovadas pela Diretiva ATEX 94/9/CE.

especificações

Atuação da válvulaRearme manual, solenoide, solenoide – piloto a ar
Material do corpoLatão, aço inoxidável
MeioAr, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho da porta/tubo1/4", 1/2", 3/8"
Tipo de portaNPTF
Função3 vias – 3/2 universal
VazãoDe 0,43 a 0,86 kV
Tensão24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalPerigoso, Corrosivo, Exterior
Normas/regulamentaçõesIP65, Zona ATEX 0-20, Zona ATEX 1-21, CUTR/EAC, IEC 60529 (Proteção de ingresso), EC Ex Zona 0-20, IEC Ex Zona 1-21, IP66, IP67, SIL