Válvulas solenoide de rearme manual ASCO™ série 308

The ASCO Series 308 Tamperproof High-Shock Manual Reset Valves are ideal for controlling critical processes in aggressive environments.

especificações

Tamanho da porta/tubulação e tipo de porta1/4" e 1/2" NPT
Material do corpoCorpos em aço inoxidável
VazãoTaxas de vazão de 1,5 to 4 Cv (1.3 a 3.5 Kv)
Temperatura ambiente máx.CA: 125 °F (-20 °C a 52 °C)<br>CC: 140 °F (-40 °C a 60 °C)
Pressão diferencial de funcionamentoPiloto: 25 a 125 psi (1.7 a 9 bar)<br>Princiapl: 150 psi (10 bar)
VoltagemDisponível em construções CA de 10,1 W e CC de 1,4 W
Normas/RegulamentosVálvula de uso geral certificado pela UL (somente solenoide), certificada pela CSA, certificada pela ATEX/IECEx com prefixo EV
Certificação SILCapacidade para SIL 3, certificada pela Exida
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima150-500 PSIG
Ambiente operacionalCorrosivo; Interior; Exterior; Perigoso
Normas/regulamentaçõesCSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9