Válvulas solenoide ASCO™ Série 321

As válvulas série 321 da ASCO realizam ventilação rápida até 0 psi por meio do orifício externo. O ar é expelido para alternar rapidamente válvulas de controle. As válvulas operadas por piloto têm assentos com vedações resistentes para fechamento estanque. São adequadas para aplicações de refino, química e alimentos e bebidas que exigem uma válvula de escape rápido.