Cabeças magnética ASCO™ série 329 (NEMA types, CSA)

A Série 329 da ASCO é a mesma solenoide de epoxy moldado RedHat II usada em válvulas ASCO de uso geral. Tem solenoide de três vias e pode ser usado com ar, gases neutros, água e óleo leve. Com a Série 329, designers de equipamento podem usar as bobinas e operadores ASCO em configurações customizadas de bloco de válvula e equipamentos.