PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas com booster de volume ASCO™ 330A

Contatar um vendedor
Os boosters de volume ASCO série 330A são flexíveis, robustos e altamente confiáveis, projetados para melhorar o desempenho pneumático de válvulas liga/desliga e de controle. Com opções de tamanho de 1/2 pol. a 2 pol., a faixa do booster oferece muita flexibilidade. Estão disponíveis versões em aço inoxidável e em alumínio, abrangendo uma faixa de temperatura de operação entre -60 °C e 90 °C. É possível acoplar válvulas solenoides ao booster por meio de montagem em bloco NAMUR, o que facilita a escolha das eletroválvulas e melhora o desempenho. Uma opção de montagem exclusiva permite remover o booster e o atuador sem afetar a canalização do instrumento.

O Booster de Volume Série 330A é apenas um produto em um amplo portfólio de componentes de controle de atuadores de válvula. Incluem desde filtros reguladores e válvulas solenoide até painéis que permitem operar e realizar teste de tempo parcial de válvulas de desligamento de emergência, fazendo parte de um sistema instrumentado de segurança.

especificações

kV/cv1/2 pol.: 4.0/4.6, 1 pol.:11/12.7, 1 1/2 pol.: 41/47, 2 pol.: 49/57
Faixa de temperaturaAmbiente de -60 °C a 90 °C
MaterialAlumínio anodizado ou aço inoxidável 316 L
Controle da proporção1 : 1
Tamanho do tubo1/2 pol.; 1 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.; ANPT e BSP/ISO 228/1