Eletroválvulas de pistão/assento ASCO™ série 344

As válvulas ASCO série 344 têm assento operado por pistão, com alta vazão em diversas aplicações. Sua construção resistente pode ser usada com ar ou água. A Série 344 é adequada para uso em instrumentos de análise e diagnóstico, biocombustíveis, equipamento de aquecimento, produção de ciências biológicas e refino.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    DIN Rail
    Brass
    Bore 1
    Bore2
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HC
    HT
    KF
    LP
    LP3
    SC
    SD
    25
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    125
    130
    150
    250
    300
    10
    20
    25
    125
    200
    250
    -4.00
    32.00
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    125
    200
    250
    300
    125
    130
    150
    250
    300
    104.00
    125.00
    149.00
    0.8
    1.4
    1.5
    5.2
    5.6
    10
    NPT
    1"
    1/2"
    1/4"
    3/4"
    3/8"
    Solenoid Valve
    10
    4 way
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    0.48 W
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    1.4
    1.4 W
    1.7
    1.7 W
    6.1
    6.1 W
    8.1
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.6 W
    11.6
    11.6 W
    17.1
    17.1 W
    20.6 W
    24.6
    24.6 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 de 1000 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Electronics Mounting Connection
    Material do corpo
    Orifício
    Classe da bobina
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Meio
    Press. máx. de operação (Ar)
    Pressão mín. de operação (PSI)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Temperatura ambiente mín.
    Frequência
    Press. máx. de operação (Água)
    Pressão máx. de operação (PSI)
    Temperatura ambiente máx.
    Vazão (Cv)
    Press. mín. de operação (Ar)
    Porta/encaixes de pressão
    Tamanho do tubo/porta
    Tipo de produto
    Press. mín. de operação (Água)
    Peso do produto
    Função da válvula
    Tensão
    Voltagem
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8344G000AC120/60D

    ASCO 8344G000AC120/60D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.049,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000AC220/50D

    ASCO 8344G000AC220/50D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.049,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000AC220/60D

    ASCO 8344G000AC220/60D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.328,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000AC24/60,22/50D

    ASCO 8344G000AC24/60,22/50D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.049,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000AC24/60D

    ASCO 8344G000AC24/60D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.049,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000AC240/60,220/50D

    ASCO 8344G000AC240/60,220/50D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.049,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000AC240/60D

    ASCO 8344G000AC240/60D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.049,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000MOAC110/50D

    ASCO 8344G000MOAC110/50D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoF
    US$ 1.202,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000MOAC115/50D

    ASCO 8344G000MOAC115/50D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.481,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8344G000MOAC120/60,110/50D

    ASCO 8344G000MOAC120/60,110/50D

    AcionamentoElectronics Mounting ConnectionMaterial do corpoOrifícioClasse da bobina
    Solenoide - Ação diretaLatãoFB
    US$ 1.202,00
    ADICIONAR À LISTA