Válvula solenoide ASCO™ Série 353

A ASCO série 353 é uma válvula solenoide operada a diafragma, projetada especialmente para realizar pulsação extremamente rápida em sistemas de filtros de mangas de jato invertido. Com alta vazão e abertura e fechamento rápidos, realiza limpeza extremamente efetiva do filtro de mangas todas as vezes.

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 de 1000 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Vazão (Cv)
    Material do corpo
    Certificações
    Classe da bobina
    Porta/encaixes de pressão
    Pressão mín. de operação (PSI)
    Pressão máx. de operação (PSI)
    Peso do produto
    Meio
    Temperatura ambiente máx.
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Frequência
    Tamanho do tubo/porta
    Função da válvula
    Tipo de produto
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide10.5Alumínio
    US$ 193,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide10.5Alumínio
    US$ 199,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide10.5
    US$ 164,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide35AlumínioFB
    US$ 818,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide35AlumínioFB
    US$ 1.097,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    SolenoideAlumínioFB
    US$ 1.097,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    SolenoideAlumínioFB
    US$ 1.097,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide35AlumínioFB
    US$ 818,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    SolenoideAlumínioFB
    US$ 1.097,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
    Solenoide35AlumínioFB
    US$ 1.097,00
    ADICIONAR À LISTA