Válvulas solenoide ASCO™ Série 356

As válvulas solenoide ASCO série 356 têm design leve e compacto para controlar atuadores de ação simples ou ciclos de enchimento ou drenagem. As construções em latão ou aço inoxidável têm diversos elastômeros e assentos de fechamento estanque para aplicações especializadas.

1 - 10 de 290 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Tipo de conexão
Material do corpo
Certificações
Classe da bobina
Tamanho do tubo/porta
Press. máx. de operação (Óleo leve)
Press. máx. de operação (Água)
Porta/encaixes de pressão
Frequência
Pressão máx. de operação (PSI)
Meio
Press. máx. de operação (Ar)
Tipo de conexão elétrica
Tipo de produto
Tensão
Função da válvula
Voltagem
Material de vedação
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8356C119L09CMF0

ASCO 8356C119L09CMF0

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C119L09CMF1

ASCO 8356C119L09CMF1

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C119S19CMF0

ASCO 8356C119S19CMF0

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C119S19CMF1

ASCO 8356C119S19CMF1

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C119S1V00F1

ASCO 8356C119S1V00F1

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C121S1N00F0

ASCO 8356C121S1N00F0

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C124L0V00F0

ASCO 8356C124L0V00F0

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C124S0V00F0

ASCO 8356C124S0V00F0

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C124S1V00F0

ASCO 8356C124S1V00F0

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTLatãoEAC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8356C129S1E00F1

ASCO 8356C129S1E00F1

AcionamentoTipo de conexãoMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Conexão do corpo NPTAço inoxidávelEAC
ADICIONAR À LISTA