Distribuidores ASCO™ série 362
ASCO 8362A201H183CF1
| Acionamento | Press. máx. de operação (Ar) | Material do corpo | Classe da bobina | Temperatura ambiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | Aço inoxidável | FT |
ASCO 8362A501H1811F1
| Acionamento | Press. máx. de operação (Ar) | Material do corpo | Classe da bobina | Temperatura ambiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide |
ASCO 8362AD01H181CF1
| Acionamento | Press. máx. de operação (Ar) | Material do corpo | Classe da bobina | Temperatura ambiente máx. |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | Latão | FT |