Válvulas solenoide ASCO™ Série 370
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide – ação direta, Solenoide |
| Material do corpo | Latão, aço inox |
| Meio | Ar, gases neutros, óleo leve, água |
| Tamanho da porta/tubo | 1/4 " |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta, 3/2 universal |
| Vazão | De 0,04 a 0,2 kV, de 0,2 a 0,43 kV |
| Tensão | Alcance de tensão de 100 a 240 CA/CC, alcance de tensão de 12 a 24 CC, 48 CC, 115 CA, 24 CA, alcance de tensão de 24 a 120 CA/CC |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | 10,3 a 34,5 bar, 150 a 500 PSIG |
| Normas/regulamentações | ISO, IEC 60529 (proteção contra infiltração), IP65 |